Julkaise tuotteesi
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Tekniset tiedot
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • TuoteperheCheck Valves
  • TuoteryhmäSingle Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiInline check valves
  • UNSPSC-koodi40141622
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING