Julkaise tuotteesi
Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT
Febco

Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT

Series LF622FT Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves are designed for steam service applications. They are ideal for throttling and balancing of nonabrasive fluids where minimum flow is 20% to 100% of valve capacity. The full port design ensures minimal pressure drop. These valves feature a PTFE stem packing seal, thrust washer and seat. They are available with tapped outlets suitable for the installation of a pressure gauge or test cock. Maximum Working Pressure: 600psi (41.3 bar) WOG; 125psi (8.6 bar) WSP.
Tekniset tiedot
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLead-Free-Full-Port-Tapped-Ball-Valves-LF622FT
  • TuoteperheIrrigation Specialties
  • TuoteryhmäBall Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING