Julkaise tuotteesi
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array

    Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array

    Acoupanel® is superior in sound absorption (NRC 0.45); suitable for use on interior walls and for ceilings where noise reduction is desired.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFeltech_Acoustic_Ceiling_Acoupanel_AcouGrid_Array
    • TuoteperheAcoustic Ceiling
    • TuoteryhmäAcoupanel
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2800
    • Leveys (mm)1220
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • OmniClass-numero23-15 19 15
    • OmniClass-nimikeCeiling Tiles, Panels, Strips, and Sections

    Alueellinen saatavuus

    Aasia