Julkaise tuotteesi
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model

    Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model

    Acoupanel® is superior in sound absorption (NRC 0.45); suitable for use on interior walls and for ceilings where noise reduction is desired.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFeltech_Acoustic_Ceiling_Acoupanel_AcouGrid_Model
    • TuoteperheAcoustic Ceiling
    • TuoteryhmäAcoupanel
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2800
    • Leveys (mm)1220
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • OmniClass-numero23-15 19 15
    • OmniClass-nimikeCeiling Tiles, Panels, Strips, and Sections

    Alueellinen saatavuus

    Aasia