Julkaise tuotteesi
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®

    FENIX NTM®

    FENIX® are innovative materials for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible. Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. Introduced in 2013, FENIX NTM is a technical and aesthetic answer to two interior design trends: smart materials and matte surfaces. A material with timeless colors for vertical and horizontal applications.

    Ota yhteyttä brändiin FENIX® Innovative Materials

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefenix-ntm
    • TuoteperheSurface Materials
    • TuoteryhmäFENIX NTM
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)96
    • Leveys (tuumaa)48
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit
    • IFC-luokitusMateriaali
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood, Plastics, and Composites
    • OmniClass-numero23-21 19 00
    • OmniClass-nimikeCasework