Julkaise tuotteesi
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM

    FENIX NTM® BLOOM

    FENIX® are innovative materials for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible.
    Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, and FENIX NTA®. 
    FENIX NTM Bloom, more innovative and more natural raw materials. The extremely matte smart material is enriched with Bloom, a lignin-based technology for the core.

    Ota yhteyttä brändiin FENIX® Innovative Materials

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefenix-ntm-bloom
    • TuoteperheSurface Materials
    • TuoteryhmäFENIX NTM BLOOM
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)4200
    • Leveys (mm)1300
    • Syvyys (mm)0.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit
    • IFC-luokitusMateriaali
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood, Plastics, and Composites
    • OmniClass-numero23-21 19 00
    • OmniClass-nimikeCasework