Tuotteen ominaisuudet
Fermacell sopii kodin kaikkiin rakenteisiin
Fermacell-kuitukipsilevyt ovat varteenotettava vaihtoehto tavallisille kipsikartonkilevyille. Erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta niiden käytöstä onmonenlaisia etuja.
Lamppujen ja taulujen ripustaminen on helppoa
Lamppujen ja taulujen kiinnitysruuvit pysyvät kunnolla kiinni Fermacell-levyissä. Vahvat kuitukipsilevyt kestävät ongelmitta 30 kg painon ruuvilla ilman tulppaa ja 50 kg tulpallisella ruuvilla.
Äänieristys paranee
Ääntä eristävät ominaisuudet ovat uudisrakentamisen materiaalivalinnoissa tärkeitä. Tehokkaan äänieristyksen avulla vältytään monilta harmeilta talon täyttyessä leikkivien lasten, TV-pelien ja surround-laitteiden äänistä. Fermacell-kuitukipsilevyt eristävät ääntä tehokkaasti koko talossa.
Ei rumia jälkiä seinissä
Fermacell-kuitukipsilevy on erittäin vahvaa ja iskunkestävää materiaalia. Kaatuva tuoli, imuri tai vauhdikas kolmipyörä eivät jätä siihen minkäänlaisia jälkiä.
Ei homevaurioita märkätiloissa
Fermacell-kuitukipsilevyt ehkäisevät tehokkaasti homeen muodostumista märkätiloihin. Levyt koostuvat pääasiassa kipsistä, johon homesienten on vaikea tarttua.
Fermacell on kaikkea tätä
100 % kierrätysmateriaaleista valmistettu Fermacell-levy on oikea valinta silloin, kuin tarvitset perinteistä kipsilevyä parempaa lujuutta ja kaipaat monikäyttöisyyttä.
1 | 88 |