Julkaise tuotteesi
fermacell suorareunainen kuitukipsilevy 10 mm
fermacell suorareunainen kuitukipsilevy 10 mm
fermacell suorareunainen kuitukipsilevy 10 mm
    Fermacell
    Arkistoitu

    fermacell suorareunainen kuitukipsilevy 10 mm

    Fermacell kipsi kuitua paneelit on valmistettu kipsistä ja paperin kuidut, jotka on saatu kierrätetään. Ne tarjoavat paljon etuja täydellistä "kuiva" sisätilat. Käyttötarkoituksia: - Interior sovelluksia seinät, katot ja katto       - Rakennuslevy       - Fireproof paneeli       - Kosteat kestävä levy - Sisätilojen sovelluksissa suositellaan lattioihin Tuotteen edut: - Living Healthy Interior hyvän sisäilmaston - Soveltuu kosteisiin tiloihin ja kosteutta säätelevä - Akustisesti - Erittäin kestävä - Korkea vakaus ja staattinen käyttö - Syttymätön - Helppo käsitellä ja yksinkertainen kiinnitys - Taloudellinen liimasauman - Flächenspachtelung Kysymykset käytöstä asuin- ja alueet, ota yhteyttä teknisen neuvonantajan Fermacell.
    Tekniset tiedot
    • Fermacell kipsi kuitulevyt ovat A2-s1 d0 standardin EN 13501-1, hyväksytty paksuudet 10 ja 18 mm, joka on eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ETA-03/0050 Saksan Institute for Building Technology, Berliini, myös asianmukaiset pintakäsittelyt palamattomaksi, luokka. Fermacell kipsi kuitulevyt on CE-merkintä ja täyttävät rakennustuotedirektiivin. Rakenteisiin, joissa Fermacell laudoitus seinä, katto ja lattia-ala on erilaisia ​​testaustodistuksissa, hyväksynnän asiakirjoja, raportteja ja vastaavat asiakirjat. ominaisuudet: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä: ETA-03/0050 Virallinen hyväksyntä: Z-9,1-434 Merkintä: GF-I-W "-C1 DIN EN 15283-2 Rakennusmateriaaliluokka: palamattomia, A2-s1 d0 standardin EN 13501-1 Paksuus: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Paneeli koot: katso kansallinen jakeluvaihtoehdoista Tiheys 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Neliömassa: 11.5 / 15/18/21 kg / m at d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Mittatoleranssit at tasapainokosteus: pituus ja leveys +0 - 2 mm, paksuus ± 0,2 mm Diagonaalinen ero ≤ 2 mm Dehnunge / kutistuminen muutostilanteissa suht. Kosteus 30% (20 ° C): 0,25 mm / m Tasapainokosteus: 1,3% 65% suht. Kosteus ja 20 ° C ilman lämpötila Vesihöyrydiffuusiovastus tekijä: μ = 13 Vesihöyry adsorptio: WS II DIN 18947: 2013-08 Lämmönjohtavuus: λ = 0,32 W / (mK) DIN EN 12664 Ominaislämpökapasiteetti cp = 1100 J / (kgK) Alkalinity: pH ≈ 7-8 Brinell-kovuus: 30 N / mm Paksuus turvotus: <2% 24 tunnin kuluttua varastoinnin vedessä Lämpölaajenemiskerroin: 0,001% / K On luonteenomaisia ​​lujuusominaisuudet varten Fermacell kipsin kuitulevyt laskelmien DIN EN 1995-1-1 + kansallinen liite (NA) voidaan ladata valmistajan.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • TuoteperheBuilding Material
    • TuoteryhmäFermacell Gypsum Fibreboard
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-01-13
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)11.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Kipsi-, kuitu- ja laastilevyt
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiGypsum board
    • UNSPSC-koodi30161509
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_52_34
    • Uniclass 2015 -kuvausGypsum baseboards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 82
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board Fireproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 11 11
    • OmniClass-nimikeBoard Fireproofing