Julkaise tuotteesi
fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm
fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm
    Fermacell
    Arkistoitu

    fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm

    Fermacell Virta paneeli H2O on sementtipohjainen kevyt betoni construction kartonkia kerrosrakennetta ja kahden- Deckschichtarmierung valmistettu emästä lasikuidusta mesh. Ne tarjoavat paljon etuja, joilla on korkea kosteus kuormia seinä- ja kattorakenteisiin. Käyttötarkoituksia: - Interior sovelluksia seinät ja katot, kuten       - Domestic kosteisiin tiloihin (esim kylpyhuoneet, suihkut)       - Julkinen alueet (esimerkiksi uima-altaat, märkätilojen, vapaa-ajan palvelut)       - Kaupalliset alueet (esimerkiksi meijereissä, panimoissa, suurkeittiöissä) - Ulkoiset sovellukset       - Riippuvat sisäkatot       - Julkisivukasetit julkisivu Tuotteen edut: - Kuin luotu märkätiloissa - Erittäin vakaa ja helposti - Helppo käsitellä - Helposti korjata - Taloudellinen liimasauman - Flächenspachtelung Kun käytetään kemiallisesti erittäin kärsivillä alueilla, ota yhteyttä teknisen neuvonantajan Fermacell.
    Tekniset tiedot
    • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-07/0087 soveltuvuus teho paneelin H2O kuin rakennuslevy ei-kantavissa valeseinät, kuten vaatteet komponenttien sisä- ja ulkokäyttöön, tukena kipsi julkisivu ja alakaton havaitaan. Täydentävät kansalliset on noudatettava. Power Panel H2O on CE-merkintä ja täyttävät rakennustuotedirektiivin. ominaisuudet: Virallinen hyväksyntä: ETA-07/0087 Rakennusmateriaaliluokka: palamattomia, A1 standardin EN 13501-1 Paksuus: 12,5 mm Paneeli koot: katso tiedosto latausalue kansallisen toimituksen vaihtoehtoja Toleranssit: Pituus ± 1 mm, leveys ± 1 mm, paksuus ± 1 mm Tiheys: ≈ 1000 kg / m³ Neliömassa: ≈ 13 kg / m² Tasapainokosteus: ≈ 5% Vesihöyrydiffuusiovastus tekijä: μ = 56 DIN EN 12572 Lämmönjohtavuus: λ10, tr = 0,173 W / (mK) DIN EN 12664 Lämmönvastus: R10, tr = 0,07 (m²K) / W DIN EN 12664 Ominaislämpökapasiteetti cp = 1000 J / (kgK) Taivutuslujuus: ≥ 6,0 N / mm Modulus: Curve ≈ 4200 N / mm Alkalinity: pH ≈ 10 Suhteellinen muutos pituus: 0,15 mm / m välillä 30% ja 65% suhteellinen kosteus mukaisesti EN 318 0,10 mm / m välillä 65% ja 85% suhteellinen kosteus mukaisesti EN 318 Jatkuva lämpötila: 95 ° C Väri: sementti harmaa Pinta näkymä sivu: muottiin sileä betonipinta kanssa leimaamalla Surface Back: hieman aaltoileva tai hiottu kalibrointiin Pinnoite: täydellinen tukikohta Flächenspachtelungen, Maalipinnoitteet laatta, rappaus, jne.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • TuoteperheBuilding Material
    • TuoteryhmäFermacell Cement Bonded Board
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-04-24
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)12.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
    • Toissijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Kipsi-, kuitu- ja laastilevyt
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiWallboard
    • UNSPSC-koodi30161501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausFibre-reinforced cement boards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 44 53
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • OmniClass-numero23-15 13 19 29
    • OmniClass-nimikeGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions