Julkaise tuotteesi
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and medium traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico medio. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    Tekniset tiedot
    • -
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevia-postumia-82
    • TuoteperheOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • TuoteryhmäHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2017-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)82
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
    • IFC-luokitusPinta
    • UNSPSC-nimiPaving blocks
    • UNSPSC-koodi30171701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass-numero23-11 21 17 11 15
    • OmniClass-nimikeInterlocking Precast Concrete Pavers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Albania
    Algeria
    Bosnia ja Hertsegovina
    Libya
    Espanja
    Marokko
    Italia
    Tunisia
    Itävalta
    Kroatia
    Montenegro
    Ranska
    Slovenia
    Sveitsi