Julkaise tuotteesi
U2 pyöräteline, runkolukitus
U2 pyöräteline, runkolukitus
U2 pyöräteline, runkolukitus
U2 pyöräteline, runkolukitus
U2 pyöräteline, runkolukitus
U2 pyöräteline, runkolukitus
U2 pyöräteline, runkolukitus
U2 pyöräteline, runkolukitus
U2 pyöräteline, runkolukitus
U2 pyöräteline, runkolukitus

    U2 pyöräteline, runkolukitus

    4.4 / 5 tähteä4.4(10 arvostelua)

    Yksinkertainen ja tukeva U2 polkupyörien runkoteline soveltuu hyvin yleisiin pyöräparkkeihin, koulujen pihoille, asemille jne. Yksi kaariteline sopii yhdelle tai kahdelle polkupyörälle.

    Telineestä on kaksi standardileveyttä 300mm ja 1000mm, mutta mittoja on mahdollista räätälöidä asiakaskohtaisesti. Materiaalivaihtoehtoina ruostumaton teräs, sinkkipohjamaalattu ja jauhepolttomaalattu teräs tai sinkitty teräs. Kiinnitys betonoimalla maan alle tai pinta-asennettava.

    Tekniset tiedot
    • Mitat
      Leveys: 1000 mm tai 300 mm

      Korkeus 900 mm (+ 400 mm maan alle betonoinnissa)

      Materiaali
      Sinkkipohjamaalattu ja jauhepolttomaalattu teräs (SPM) / sinkitty teräs (ZN) / RST (RS)

      Rungon väri
      RST / RAL7024 / RAL9005 / Finbin Black 1945 (metallimusta), sinkitty

      Valmistettu ja suunniteltu Suomessa.

      Valmistaja: Lehtovuori Oy

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebike-rack-u2-finbin-frame-locking-rack
    • TuoteperhePyörätelineet
    • TuoteryhmäBicycle parking
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa