Julkaise tuotteesi
CubiQ Standard, 1-puoleinen pyöräteline, k/k 420 mm, 6 pyörälle
CubiQ Standard, 1-puoleinen pyöräteline, k/k 420 mm, 6 pyörälle
CubiQ Standard, 1-puoleinen pyöräteline, k/k 420 mm, 6 pyörälle

    CubiQ Standard, 1-puoleinen pyöräteline, k/k 420 mm, 6 pyörälle

    4.6 / 5 tähteä4.6(8 arvostelua)

    CubiQ Standard, 1-puoleinen polkupyöräteline, k/k 420 mm, 6 pyörälle

    CubiQ PREMIUM ja STANDARD ovat aidosti modulaariset telinemallit, joiden kaarien etäisyydet ovat asiakkaan vapaasti muutettavissa myös asennuksen jälkeen. Molemmista CubiQin malleista on saatavilla 1- ja 2-puoleiset mallit ja CubiQin avulla voidaan muodostaa myös pitkiä pyörätelinejonoja asiakkaan tarpeen mukaan. Lisämahdollisuuksia tuo kolmiportainen kaaren kulmansäätö, mikä mahdollistaa kaaren säädön vasemmalle, keskelle tai oikealle. Tarjoamme valinnanvaikeuden helpottamiseksi Cubiqiin kolme vakiomittaa kaarien etäisyydeksi: 420, 500 ja 600 mm. 

    CubiQ-tuoteperhe on täysin yhteensopiva valmistamiemme katosmallien Akva, Vario, Vivid ja Basic kanssa!

    Yhteensopiva kaikkien polkupyörämallien kanssa mukaan lukien fatbiket!

    Tuote on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

    Tekniset tiedot
    • Tekniset tiedot

       (polkupyöräpaikkojen määrä / telineen pituus):

      1-puoleinen: 4 / 1645 mm, 5 / 2055 mm, 6 / 2470 mm  (mitat eivät sisällä tolppien mittoja)

      2-puoleinen: 8 / 1645 mm, 10 / 2055 mm, 12 / 2470 mm (mitat eivät sisällä tolppien mittoja)

      Syvyys: 

      1-puoleinen: 760 mm

      2-puoleinen: 1460 mm

      Materiaalit

      Teräs

      Pintakäsittely

      Sinkkipohjamaali & jauhepolttomaalaus / kuumasinkitys & jauhepolttomaalaus

      Vakiovärit

      FinBin Black 1945 (struktuuripintainen metallimusta), RAL 7024 (grafiitin harmaa), RAL 9005 (musta)/ / DB703 (struktuuripintainen). Kysy lisää värejä asiakaspalvelustamme! On mahdollisuus korostavaan tuplaväritykseen, jolloin kaaret ovat eri värisiä kuin muu teline.

      Asennus

      -Betonoitava tai betonikakkuun kiinnitettävät uppopylväät

      -Pinta-asennuspylväät

      -Seinäkiinnitys

      Original design

      Henri Sydänheimo & Yrjö Ojanen


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecubiq-standard-1sided-6bicycles-420mm
    • TuoteperhePyörätelineet
    • TuoteryhmäCubiQ Standard
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)2590
    • Syvyys (mm)760
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusHälytin
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa