Julkaise tuotteesi
Novus 120, roska-astia 120 l
Novus 120, roska-astia 120 l
    Arkistoitu

    Novus 120, roska-astia 120 l

    Erilaisten kiinnitys- ja värivaihtoehtojensa ansiosta Novus on loistava valinta erilaisiin tarpeisiin ulkokäyttöön tai sisätiloihin.

    SOVELTUVUUS
    Novus on tyylikäs, vahva ja käytännöllinen roska-astia, joka soveltuu paitsi kaduille ja puistoihin, myös moniin sisätiloihin kuten kauppakeskuksiin, halleihin, virastoihin, toimistoihin sekä vastaanottotiloihin. Novus muuntuu tarvittaessa kaksipuoleiseksi roska-astiaksi ja siihen voidaan liittää tuhkakuppi tai juomatölkkien keräysteline.

    OMINAISUUDET
    Novus on neljässä eri koossa saatavilla oleva roska-astia. Kolmea suurinta mallia toimitetaan myös kaksipuoleisina. Avara suuaukko lisää käyttömukavuutta. Novus 80, 120 ja 200 -mallit voidaan varustaa sivutuhkakupilla. Kaikkiin malleihin on saatavilla lisävarusteena Combi-tuhkakuppi tai pullojen ja tölkkien keräysteline (panttiputki).

    Novuksessa on vahva runko, saranoitu lukollinen ovi ja sinkitty vuoraus roska-astian sisällä. Kalteva ja kupera katto poistaa veden tai lumen astian päältä ja estää käyttäjiä jättämästä roskia roskakorin päälle.

    Tekniset tiedot
    • Tuotenumero

      4131353

      Mitat (Ø*k)

      400*1050 mm

      Paino
      32 kg

      Tilavuus
      120 l

      Materiaalit
      Jauhemaalattu rakenneteräs ja sst EN 1.4304

      Materiaalivahvuus
      2 mm

      Vakiovärit
      RST, Metallimusta, RAL6005 / 7024

      Kiinnitysvaihtoehdot
      - Betonijalusta
      - Metallijalusta

      Lisävarusteet:
      - Integroitu tuhkakuppi
      - Combi tuhkakuppi
      - Panttiputki

      Design
      Yrjö Ojanen

      Valmistaja / valmistusmaa
      Lehtovuori / Suomi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenovus-120-litter-bin
    • TuoteperheLitter bin
    • TuoteryhmäLitter bin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1050
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 -kuvausLitter bins
    • OmniClass-numero23-21 17 11
    • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins