Julkaise tuotteesi
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
    Ideagroup

    Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux

    4.5 / 5 tähteä4.5(17 arvostelua)

    Seven is a free-standing bathtub with a distinctive shape that embraces you, available in two versions: in matt Bianco M-Solid, Bianco finish. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Available in M-Lux in the glossy Bianco finish. Available with glossy Bianco finish cover.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSeven-bathtub
    • TuoteperheBathtub
    • Tuoteryhmäfreestanding bathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)630
    • Leveys (mm)1580
    • Syvyys (mm)770
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs