Julkaise tuotteesi
High density block

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
Tekniset tiedot
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMassivblock
  • TuoteperheBlocks and Bricks
  • TuoteryhmäNon-insulated block
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)590
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExpanded clay
  • Toissijainen materiaaliSementti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusLohko
  • UNSPSC-nimiStructural building products
  • UNSPSC-koodi3013
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 -kuvausAggregate concrete blocks
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls