Julkaise tuotteesi
Prefabricated reinforced beam 150

Prefabricated reinforced beam 150

Lightweight aggregate concrete beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Tekniset tiedot
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 150 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 30 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMurbalk_150
  • TuoteperheBlocks and Bricks
  • TuoteryhmäNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExpanded clay
  • Toissijainen materiaaliSementti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Beams & Lintels
  • IFC-luokitusSäde
  • UNSPSC-nimiBeams
  • UNSPSC-koodi301017
  • Uniclass 2015 -koodiEF_20_20
  • Uniclass 2015 -kuvausBeams
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass-numero23-13 35 19 17
  • OmniClass-nimikePrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa