Julkaise tuotteesi
Finncont® Blok2 2/3 + 1/3 Jätteenkeräysjärjestelmä
Finncont® Blok2 2/3 + 1/3 Jätteenkeräysjärjestelmä
    Finncont
    Arkistoitu

    Finncont® Blok2 2/3 + 1/3 Jätteenkeräysjärjestelmä

    Finncont® Blok2 jätteenkeräysjärjestelmä

    Miksi tyytyä vähempään, kun voi valita markkinoiden ylivoimaisimman!

    Kestävin

    Teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden ylivoimaisin.

    Turvallisin

    Testattu standardin 13071 mukaisesti.

    Hygieenisin

    Biosäiliön tyhjennyksessä nostoaisa koukkuun likaamatta käsiä. Suojapellitys estää jyrsijöiden pääsyn säiliöön sekä jätteen putoamisen päälle tyhjennettäessä.

    Joustavin

    Yksi säiliö jaettavissa jopa kuuteen osaan. Tehdasasenteiset ohjurit vakiona mahdollistavat mm. jätejakeiden määrän muuttamisen myöhemmin.

    Tekniset tiedot
    • Testattu EN 13071 ja lasinkeräys 2000/14/EY mukaisesti. Äänentehotaso Lwa: 86 dB(A)±1,5

      • Nykyaikainen ja moderni kierrätysjärjestelmä
      • Moduuleista koostuva kokonaisuus
      • Helposti muunneltavissa muuttuvien tarpeidesi mukaisesti
      • Tyhjennyskustannukset optimoitavissa kertyvän jätemäärän mukaisesti
      • Saatavilla kolmella eri nostomekanismilla: 1-koukku, 2- koukku tai kinshofer
      • Nimellistilavuus 5 m³. Nimellistilavuus yhdessä 2/3 säiliössä 3500 L. Nimellistilavuus yhdessä 1/3 säiliössä 1500 L
      • Betoninen runkokaivo, rotaatiovalettu kansi ja luukku
      • Kaksikuorinen täyttöluukun kansi
      • Jaettavuus 1-6 osaan
      • Mitat 1600x1600 mm ± 20 mm
      • Leveys kannen ja verhoilun kanssa 1620 mm ± 10 mm
      • Kokonaiskorkeus 2850 ± 25 mm

      Mitoiltaan sopiva samaan aukkoon ja pihasuunnitelmiin kuin muut markkinoilla olevat vastaavat tuotteet

      Takuulla turvallisin – markkinoiden pisin takuu

      • Testattu EN 13071-1 ja ISO 21898 mukaisesti
      • Lasinkeräys äänentehotaso Lwa: 86 dB(A)±1,5

      Jokaisessa täyttöluukussa erillinen valmistuskilpi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefinncont-blok2-2-3-1-3
    • TuoteperheWaste management system
    • TuoteryhmäFinncont® Blok2
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2850
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
    • IFC-luokitusJäteterminaali