Julkaise tuotteesi
Finncont® Luowia. 3000/3000 nostosäiliö kinshoferilla
Finncont® Luowia. 3000/3000 nostosäiliö kinshoferilla
    Finncont
    Arkistoitu

    Finncont® Luowia. 3000/3000 nostosäiliö kinshoferilla

    Finncont® Luowia on tyylikkäin ja turvallisin valinta, kun tarvitset jätteenkeräysjärjestelmän suurella kapasiteetillä. Luowia soveltuu sekä suuriin että pieniin kiinteistöihin. Luowia säiliö ei tarvitse erillistä verhoilua, mutta halutessasi voit valita mieleisesi monista eri verhoiluvaihtoehdoista.
    Tekniset tiedot
    • Finncont® Luowia nostosäiliö on testattu EN13071-1:2019 ja EN13071-2:2019 mukaisesti ja myös äänitestattu.

      Kysy myyjiltämme lisää!

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefinncont-luowia-3000-3000-lifting-container-kinshofer
    • TuoteperheWaste management system
    • TuoteryhmäFinncont® Luowia
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3092
    • Leveys (mm)1280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
    • IFC-luokitusJäteterminaali