Julkaise tuotteesi
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Tekniset tiedot
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFibracolour-ez-ign
  • TuoteperheFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • TuoteryhmäFibracolour
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2850
  • Leveys (mm)2100
  • Syvyys (mm)19
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)81
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiWood sheathing or sheets
  • UNSPSC-koodi30103604
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Board Paneling
  • OmniClass-numero23-15 15 15 17
  • OmniClass-nimikeWood Based Wall Cladding Panels
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes