Julkaise tuotteesi
Interior or Sauna - Alder STEP Wall Paneling
Thermory

Interior or Sauna - Alder STEP Wall Paneling

STEP interior wall paneling can be used to create an angular wall with broad grooves. It can also be combined with other profiles for a striking effect.

Alder is a hardy and water-repellent wood that doesn’t overheat, with a beautiful reddish tone and a pleasant texture.

Create your dream sauna or high end interior space.

Tekniset tiedot
    • Application: Interior, Sauna Materials
    • Use: Interior Only
    • Type: Wall Paneling
    • Species: Alder
    • Color: Light Brown
    • Finish: Unoiled, Unwaxed
    • Texture: Smooth
    • Installation type: Hidden
    • Profile: Grooved
    • Installation methods: Staple
    • Modification Strength: Not Thermally Modified

    5/4x3 Alder STEP

    • Thickness: 1.06
    • Width: 2.5
    • Coverage: 2.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinterior-or-sauna-alder-STEP-wall-paneling
  • TuoteperheInterior
  • TuoteryhmäInteriors and Saunas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Viro
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 46 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Siding

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka