Julkaise tuotteesi
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8 / 5 tähteä3.8(6 arvostelua)
    Kitchen worktop with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Tekniset tiedot
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFinsa-worktops-fintop-plus
    • TuoteperheFinsa Process - Kitchen cabinets
    • TuoteryhmäFINTOP+ worktops
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-30
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)3660
    • Syvyys (mm)630
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen worktops