Julkaise tuotteesi
Wooden planter KIT066
Finsa

Wooden planter KIT066

4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

Wooden planter KIT066 , made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

Tekniset tiedot
  • Wooden planter KIT066 , made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFinsawood-planter-kit066
  • TuoteperheFacades Savia
  • TuoteryhmäWooden planter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)320
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMänty
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGarden furnishings
  • OmniClass-numero23-11 27 13 17
  • OmniClass-nimikePlanters
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings