Julkaise tuotteesi
Gamma Sink
FIORA

Gamma Sink

The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGammasink
  • TuoteperheSanitary Equipment
  • TuoteryhmäSinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-09-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)613
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLiuske
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiE10
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT