Julkaise tuotteesi
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    FireKing's Safe-In-A-File is cleverly designed to conceal a spacious safe behind a false top drawer panel. Three-drawer vertical legal-size 31" depth Safe-In-A-File. Included in the topmost file of each FireKing Safe-In-A-File Cabinet is a fire-resistant safe providing even more protection. This Safe-In-A-File is ideal for the small or home office. 

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • TuoteperheCabinets
    • TuoteryhmäFireproof
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)40.5
    • Leveys (tuumaa)20.81
    • Syvyys (tuumaa)31.56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)644
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFiling Cabinets
    • OmniClass-numero23-13 25 11
    • OmniClass-nimikeFireproofing