Julkaise tuotteesi
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    1/2 Hour Fire Safes are an economical yet uncompromisingly effective security solution for protecting your documents and other vital assets. Carrying a 30-minute fire rating and water resistance, the FireKing 1/2 Hour Fire Safe provides peace of mind in protecting your assets from multiple hazards.The all heavy steel construction safe is equipped with an electronic lock for basic theft security, deterring burglary and shrinkage. 

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • TuoteperheCabinets
    • TuoteryhmäSafes
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)27.8
    • Leveys (tuumaa)21.6
    • Syvyys (tuumaa)19
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)187
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 86 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Suppression Performance Requirements
    • OmniClass-numero23-21 35 21 11
    • OmniClass-nimikeSafes