Julkaise tuotteesi
Hammerset anchor EA II
fischer

Hammerset anchor EA II

The fischer hammerset anchor EA II is an internal thread anchor made from zinc-plated and stainless steel. The fischer hammerset anchor is ideal for anchoring sprinkler systems, cable trays, and cantilevers both inside and outside. The European Technical Approval for non-cracked concrete, approval for multiple use for non-structural systems, and classification into fire resistance class R 120 offer added safety. The hammerset anchor is mounted with the hammer flush to the base material. The embossed rim prevents slipping. With the setting tool EAW H Plus or machine setting tool EA II S-SDS, the sleeve is expanded and braced against the drill hole wall through the driving in of the internal pin.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefischer-anchor-ea2
  • TuoteperheAnchors
  • TuoteryhmäSteel fixings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-11
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Anchors & Fixings
  • IFC-luokitusVälirakennuselementti
  • ETIM-koodiEC000009
  • ETIM-nimiHammer set anchor
  • UNSPSC-nimiMechanical connectors
  • UNSPSC-koodi39121408
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 -kuvausExpansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass-numero23-13 23 11 15 11
  • OmniClass-nimikeExpansion Anchors
  • CSI UniFormat II -koodiF1030
  • CSI UniFormat II -nimikeSpecial Construction Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka