Julkaise tuotteesi
11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

Care for every corner of the wardrobe with a connected fabric care ecosystem. With 29+ cycles, this Steam Care washer combines with our Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care solution. Combine with a Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care ecosystem Centralised control – the intuitive touchscreen display can also control a display-free heat pump dryer* Wi-Fi enabled – connects with the SmartHQ™ app for seamless control
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWH1160H1-92292
  • TuoteperheWashing Machines
  • TuoteryhmäFrontload
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2023-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)665
Liittyviä
  • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut

Alueellinen saatavuus

Oseania