Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fishermanufacturing/products/861fd399-c33f-4123-93ba-ff93d4ce485e
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
SD Pre-rinse Unit
Saatavana Yhdysvallat
Fisher Manufacturing
Seuraa
SD Pre-rinse Unit
FEATURES:
CONTROL VALVE
SINGLE DECK MOUNT
TEMPERATURE CONTROL VALVE WITH INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
STEM- LEFT HAND
HOT & COLD INDEX BUTTONS
SWIVELLING SEAT DISKS
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
HOSE
36" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
3 PLY FIBER REINFORCED INTERNAL RUBBER HOSE
REPAIRABLE IN FIELD WITH SOME TOOLS
ULTRA SPRAY VALVE
LOWEST ENERGY USER - 1.12 GPM @60 PSI
CLEANS FASTER - TEST PROVEN
ENGINEERED TO LAST - NO 'O' RINGS TO LEAK
INTERCHANGEABLE - FITS TO ALL BRANDS
WALL BRACKET
ADJUSTS FROM 2" TO 12"
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
12.0 LBS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
fisher_2010
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Single Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-09-26
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.fisher-mfg.com/categories/815/products
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa