Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fishermanufacturing/products/a73d88ab-3dd1-4963-b9bf-3a06376382c2
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
8" AW Service Faucet
Saatavana Yhdysvallat
Fisher Manufacturing
Seuraa
8" AW Service Faucet
FEATURES:
CONTROL VALVE
KEY-STOP ECCENTRICS ADJUST FROM 5" TO 11-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
ECCENTRICS STEMS - RIGHT HAND - SWIVELLING SEAT DISKS
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
ATMOSPHERIC VACUUM BREAKER
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
6.85 LBS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
fisher_2453
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Single Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-09-26
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.fisher-mfg.com/categories/1287/products
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa