Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fishermanufacturing/products/0c0e6134-1d9c-4b36-8ee4-48f02384d6c1
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
Saatavana Yhdysvallat
Fisher Manufacturing
Seuraa
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
FEATURES:
REEL
SELF-LOCKING
EXPOSED HOSE
35' LENGTH REEL HOSE
19" LENGTH INLET HOSE
3 PLY FIBER REINFORCED RUBBER HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
PRO SPRAY VALVE
NOZZLE THREADED INTO VALVE
2.65 GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
34.0 LBS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
fisher_2980
Tuoteperhe
Single Faucets
Tuoteryhmä
Reel Rinses
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-01-25
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa