Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fishermanufacturing/products/86629fa5-6992-413f-9f99-8db47c7d4c3a
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
Saatavana Yhdysvallat
Fisher Manufacturing
Seuraa
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
FEATURES:
8" BACKSPLASH
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - LEFT HAND
COLD SIDE STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
CLOSE ELBOWS
RECOMMENDED SETTINGS
110°F AT 80 PSI
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
37 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
fisher_5412
Tuoteperhe
Single Faucets
Tuoteryhmä
Swing Spout - 3/4"
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-01-25
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.fisher-mfg.com/categories/2010/products
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Lataa
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa