Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fishermanufacturing/products/15e134d3-9d18-4642-b00c-1638bb10b3db
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
Saatavana Yhdysvallat
Fisher Manufacturing
Seuraa
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" C/C ADJUSTABLE WALL MOUNT
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-3/4" TO 8-1/4"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360º TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS PRESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGN
HOSE
60" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/MARRING TUBE
5.00 GPM AT 80PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
fisher_70939
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Single Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-09-26
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.fisher-mfg.com/categories/670/products
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Lataa
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa