Julkaise tuotteesi
Keller S
Keller S
    Arkistoitu

    Keller S

    The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.
    Tekniset tiedot
    • The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKELLERS
    • TuoteperheWalllights
    • TuoteryhmäFixed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)59
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring