Julkaise tuotteesi
BO 32 intrack 3 lamps
BO 32 intrack 3 lamps
BO 32 intrack 3 lamps
    XAL

    BO 32 intrack 3 lamps

    4.8 / 5 tähteä4.8(12 arvostelua)
    Track light made of die-cast aluminium; powder coated; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; triple lamp; converter in the adapter; with optional high quality lens system with precise radiation characteristic; or high quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristics with different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs - maximum efficiency; no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; adapter flush with the power track
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBO_32_intrack_3_lamps
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Track
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-01
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures