Julkaise tuotteesi
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. With WMS (Water Management System). Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430561 FMM 16502500 150 c/c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
Tekniset tiedot
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite16501000
  • TuoteperheElectronic mixers
  • TuoteryhmäFM Mattsson Tronic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)147
  • Leveys (mm)234
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)3.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 -kuvausMixers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures