Julkaise tuotteesi
Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer

    Rogen Shower Mixer

    Shower mixer, 160 c/c with outlet down. Chrome. RSK 8358652
    Tekniset tiedot
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31530000
    • TuoteperheShower mixers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Rogen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)190
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures