Julkaise tuotteesi
9000E Flushing Mixer 40 c/c
9000E Flushing Mixer 40 c/c

    9000E Flushing Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Supplied with vacuum valve. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8248151
    Tekniset tiedot
    • EcoSafe® mixer. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated. Supplied with vacuum valve.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite81420000
    • TuoteperheFlushing Mixers
    • TuoteryhmäFM Mattsson 9000E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-05
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)76
    • Syvyys (mm)168
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.679
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa