Julkaise tuotteesi
Siljan Basin Mixer with Push-down waste

Siljan Basin Mixer with Push-down waste

Basin Mixer with push-down waste. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B. Chrome RSK 8235556 LVI 6158047 VVS 701572604 83535010 with 3/8" connection RSK 8235557 NRF 4300051
Tekniset tiedot
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With push-down waste included. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite83535000
  • TuoteperheBasin Mixers
  • TuoteryhmäFM Mattsson Siljan
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)169
  • Leveys (mm)53
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)2.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures