Julkaise tuotteesi
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Basin mixer with self-closing handshower. Ecosafe mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B. Chrome RSK 8235551 NRF 4300069 LVI 6158054 VVS 703933204 83576000 with Ecoplus function RSK 8235552 VVS 703933404
    Tekniset tiedot
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With self-closing handshower. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite83570000
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Siljan
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)169
    • Leveys (mm)53
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures