Julkaise tuotteesi
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Safety mixer for shower with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves.                                                                                              Chrome. RSK 8342235 NRF 4301826 VVS 722820204 LVI 6358057



    Tekniset tiedot
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite83801500
    • TuoteperheShower mixers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Siljan
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)69
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKiillotettu kromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures