Julkaise tuotteesi
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c

    83811500 150 c/c. Safety mixer for shower with outlet up. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork.
    Chrome

    RSK 8342236 NRF 4301827 VVS 722821204 LVI 635805


    Tekniset tiedot
    • With shower connection up. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite83811500
    • TuoteperheShower mixers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Siljan
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-24
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)69
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKiillotettu kromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures