Julkaise tuotteesi
Bathyscafocus Gas - Freestanding central fireplace
Bathyscafocus Gas - Freestanding central fireplace

    Bathyscafocus Gas - Freestanding central fireplace

    Its name evokes bathyscaphes, the submersibles designed to explore the depths of the ocean. Spherical and suspended, its compact design extends this exploratory spirit through a timeless modernity.

    The Bathyscafocus gas fireplace combines all the advantages of gas energy: authentic flames dance among ceramic logs, with flame intensity adjustable by remote control for instant warmth and atmosphere. The gas supply is integrated through the base.

    Tekniset tiedot
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black or white
      • Also available in Holographik, Ecodesign wood, and outdoor wood versions
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebathyscafocus-gas-freetsanding-design-fireplace
    • TuoteperheCentral designer fireplace
    • TuoteryhmäBase-mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)790
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)63
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEC011719
    • ETIM-nimiGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 15
    • OmniClass-nimikeGas Fireplace

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania