Julkaise tuotteesi
Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace
Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace

    Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace

    4.1 / 5 tähteä4.1(11 arvostelua)

    Its name evokes bathyscaphes, the submersibles designed to explore the depths of the ocean. Spherical and suspended, its compact design extends this exploratory spirit through a timeless modernity.

    The Bathyscafocus porthole offers excellent thermal and environmental performance. Its safety glass preserves a clear and uninterrupted view of the flames.
    Tekniset tiedot
      • Glass wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in Holographik, freestanding gas, and outdoor wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebathyscafocus-porthole
    • TuoteperheCentral designer fireplace
    • TuoteryhmäSuspended
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)810
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)66
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa