Julkaise tuotteesi
Boafocus - Central fireplace
Boafocus - Central fireplace

    Boafocus - Central fireplace

    Inspired by the drawing of a snake swallowing an elephant in 'The Little Prince' by Antoine de Saint-Exupéry, the Boafocus evokes a free-spirited world between poetry and design through its organic silhouette.

    The Boafocus gas stove offers beautiful flames dancing among ceramic logs. The fire ignites instantly and adjusts easily via remote control. Its sealed combustion system makes it particularly suitable for low-energy homes. The gas supply is integrated through the base. Compatible with mains gas, butane or propane cylinders, it can also operate using biogas supplied by energy providers.

    Tekniset tiedot
      • Gas fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteboafocus-central
    • TuoteperheCentral designer fireplace
    • TuoteryhmäBase-mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)59
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEC011719
    • ETIM-nimiGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Fireplaces
    • OmniClass-numero23-19 17 15
    • OmniClass-nimikeGas Fireplace

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania