Julkaise tuotteesi
Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

The Edofocus, a wall-mounted version of the Agorafocus, was created for the 121 apartments of a prestigious residential building in Japan. Its name pays tribute to Edo, the former name of Tokyo during the eponymous period (1603–1868), an era marked by lasting peace, refined artistic expression and cultural influence.

Equipped with a glazed firebox, the Edofocus delivers high energy efficiency and environmental performance.

Tekniset tiedot
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “rear outlet” version
    • Weight of the flue: 16kg / m
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteedofocus-wall-mounted-designer-fireplace
  • TuoteperheWall-mounted designer fireplace
  • TuoteryhmäSuspended
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)670
  • Leveys (mm)630
  • Syvyys (mm)630
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)47
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
  • OmniClass-numero23-19 17 00
  • OmniClass-nimikeFireplaces

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania