Julkaise tuotteesi
Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace

    Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace

    Created for a special commission by architect Norman Foster, the Filiofocus later gave rise to several variations: a telescopic version with a height-adjustable hood, as well as the 1600 and 2000 models with more compact proportions, suited to contemporary interiors.

    Tekniset tiedot
      • Wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available as a fixed wood or gas version
      • Weight of the flue: 27kg / m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefiliofocus-telescopic-central-design-fireplace
    • TuoteperheCentral designer fireplace
    • TuoteryhmäBase-mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2665
    • Leveys (mm)1160
    • Syvyys (mm)1160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)86
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka Oseania