Julkaise tuotteesi
Grappus - Central floor-mounted fireplace
Grappus - Central floor-mounted fireplace

    Grappus - Central floor-mounted fireplace

    The Grappus was born from the collaboration between Focus and designer Thibault Desombre. For the first time, Dominique Imbert entrusted the creation of a model to another designer’s vision. Awarded several international prizes, including the Red Dot Award, the Grappus asserts its own identity.

    With its elevated firebox and contrasting wood rack at the opposite end, the Grappus is designed for ease of use. Its flames dance behind glass, ensuring high energy performance and compliance with current Ecodesign regulations.

    Tekniset tiedot
      • Gas fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegrappus-base-mounted-designer-fireplace
    • TuoteperheCentral designer fireplace
    • TuoteryhmäBase-mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2010
    • Leveys (mm)951
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)175
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEC011719
    • ETIM-nimiGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 15
    • OmniClass-nimikeGas Fireplace

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania