Julkaise tuotteesi
Magmafocus - Free-standing designer fireplace
Magmafocus - Free-standing designer fireplace

    Magmafocus - Free-standing designer fireplace

    The captivating presence of the Magmafocus (diameter 1.10 m) shares the same shape as the Domofocus.
    Its base not only grounds it and houses its gas supply, but confers it with the stately demeanour of a master of ceremonies.
    Central, opened model equipped with a remote-controlled gas burner. Available with decorative ceramic logs or ceramic pebbles.

    Tekniset tiedot
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black or white
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemagmafocus
    • TuoteperheCentral designer fireplace
    • TuoteryhmäBase-mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)1100
    • Syvyys (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)110
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEC011719
    • ETIM-nimiGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania