Julkaise tuotteesi
Magnifocus - Wall-mounted fireplace
Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    A monolith of waxed steel with visible welds, the Magnifocus is cut through by a tear drawn by Dominique Imbert. Each opening reveals the fire and makes every piece a unique sculpture.

    Tekniset tiedot
      • Wood‑burning fireplace
      • Waxed raw steel finish
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemagnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • TuoteperheWall-mounted designer fireplace
    • TuoteryhmäBase-mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)200
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka Oseania