Julkaise tuotteesi
Slimfocus - Central suspended fireplace
Slimfocus - Central suspended fireplace

    Slimfocus - Central suspended fireplace

    3.6 / 5 tähteä3.6(8 arvostelua)

    Minimalist in design, the Slimfocus represents the purest expression of fire. It embodies a radical vision of simplicity, reduced to its very essence. The Slimfocus stands out for its remarkably compact form.

    The Slimfocus wood-burning fireplace was designed from the outset to meet Ecodesign standards while delivering excellent energy and environmental performance. Its balanced flue version is intended for low-energy homes. Its sealed firebox draws air from outside through the flue, ensuring optimal combustion without disturbing the home ventilation system.

    Tekniset tiedot
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Available in fixed or rotating models, single‑ or double‑flue
      • Paint: matte black
      • Also offered as a wall‑mounted wood version or a freestanding gas or wood version
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteslimfocus
    • TuoteperheCentral designer fireplace
    • TuoteryhmäSuspended
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2070
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)180
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania